(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las arandelas C cautivas se pueden instalar utilizando el perno incluido. Puede seleccionar la rotación en sentido horario o antihorario.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22280.0008
Tipos (aplicaciones) | Configuraciones especiales | Tipo | Arandela tipo gancho para plantillas | Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies (detalles) | Triiron Film | Norma | DIN 6371 | Arandela C cautiva | Acero termotratado, templado, ennegrecido |
Tornillo avellanado | Acero ennegrecido, calidad 5.8 | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22280.0008 de la serie Arandelas imperdibles en C, DIN 6371 con tornillo avellanado DIN 923.
Número de Parte |
---|
22280.0006 |
22280.0010 |
22280.0012 |
22280.0016 |
22280.0020 |
22280.0024 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente