(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arandela plana - jonrón de alta tensión (Título)【50-300 piezas por paquete】

Arandela plana - jonrón de alta tensión (Título)
  • Descuento por volumen

[Tipo (aplicación)] Lavadora simple
[Tipo] Lavadora simple
[Materiales] Acero
[Materiales] Acero SPCC
[Tratamiento de superficie] Ninguno, cromado brillante, cromado
[Diámetro interno d (mm)] 13 17 21 23 25
[Hilo nominal (M)] 12 16 20 22 24
[Espesor t (mm)] 3.2 4.5 6
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.
[Tratamiento superficial] (Detalles) Ninguno, cromado brillante
[Diámetro exterior (mm)] 26 32 40 44 48

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WS-ST-M12
WS-ST-M16
WS-ST-M20
WS-ST-M22
WS-ST-M24
WS-STC-M12
WS-STC-M16
WS-STC-M20
WS-STC-M22
WS-STC-M24
WS-STU-M12
WS-STU-M16
WS-STU-M20
WS-STU-M22
WS-STU-M24
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID d
(mm)
Rosca Nominal (M) Espesor T
(mm)
Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) O.D.
(mm)

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno13123.2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza[No provisto] Ninguno26

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno17164.5Caja / paquete[No provisto] Ninguno32

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno21204.5Caja / paquete[No provisto] Ninguno40

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno23226Caja / paquete[No provisto] Ninguno44

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[No provisto] Ninguno25246Caja / paquete[No provisto] Ninguno48

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado13123.2Caja / paquete[Cromado] Cromado26

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-Cromado17164.5Caja / paquete[Cromado] Cromado32

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado21204.5Caja / paquete[Cromado] Cromado40

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-Cromado23226Caja / paquete[Cromado] Cromado44

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-Cromado25246Caja / paquete[Cromado] Cromado48

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante13123.2Caja / paqueteCromado brillante26

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante17164.5Caja / paqueteCromado brillante32

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante21204.5Caja / paqueteCromado brillante40

60 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante23226Caja / paqueteCromado brillante44

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Cromado brillante25246Caja / paqueteCromado brillante48

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos (aplicaciones) Arandela plana Tipo Arandela plana Material Acero
Material: acero Acero bajo en carbón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico