(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Elementos Niveladores - Para ajuste de altura, con orientación. (Números de pieza)

Elementos Niveladores - Para ajuste de altura, con orientación.
  • Descuento por volumen

Inclinables para absorver la desviación del suelo. Para el ajuste vertical, los elementos de ajuste de altura autoblocantes están equipados con una rosca de paso fino. Todos los elementos tienen un orificio pasante para su fijación. Un bloqueo de desvío sirve como límite de altura para la altura máxima de ajuste.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

25120.0206

 

Ejemplo

Número de Parte
25120.0206
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Golpe l3
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Capacidad de carga para carga estática
(kN)
Rango de tamaño
(mm)
Para el tamaño del elemento de ajuste de altura d2
(mm)
Para tornillo Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroGalvanizado6.625M15 x 1~ 22~ 26~ 44030.7--M6sisi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Función automática de ajuste de altura Material del cuerpo Acero Tratamiento superficial del cuerpo Galvanizado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 25120.0206 de la serie Elementos Niveladores - Para ajuste de altura, con orientación..

Products like this...

Número de Parte
25120.0212
25120.0214
25120.0216
25120.0222
25120.0224
25120.0226
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Golpe l3
(mm)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Capacidad de carga para carga estática
(kN)
Rango de tamaño
(mm)
Para el tamaño del elemento de ajuste de altura d2
(mm)
Para tornillo Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroGalvanizado6.632M20 x 1~ 26~ 31~ 56555.7--M6sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroGalvanizado932M20 x 1~ 26~ 31~ 56548--M8sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroGalvanizado1132M20 x 1~ 26~ 31~ 56537.9--M10sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroGalvanizado1145M30 x 1,5~ 34~ 41~ 712092.9--M10sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroGalvanizado13.545M30 x 1,5~ 34~ 41~ 712080.4--M12sisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroGalvanizado17.545M30 x 1,5~ 34~ 41~ 712045.5--M16sisi

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico