(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases Niveladoras - Inclinable. (Números de pieza)

Bases Niveladoras - Inclinable.
  • Descuento por volumen

Se pueden utilizar como patas niveladoras de equipo o como almohadillas de empuje. Rango de temperatura de funcionamiento de la resina: -30°C a + 80°C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22590.0542

 

Ejemplo

Número de Parte
22590.0542
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de forma de perno de ajuste Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Material de goma inferior Ancho W
(mm)
Carga permisible
(kN)
Longitud de Rosca L1
(mm)
Valor de ajuste de altura L2
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Rosca M
(mm)
h2
(mm)
d1 d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Elemento de bola Almohadilla Tuerca de bloqueo Elemento de bola con perno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal3210150145.5~ 22105M1032150145.5-1780-3010-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de la forma del perno Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22590.0542 de la serie Bases Niveladoras - Inclinable..

Products like this...

Número de Parte
22590.0012
22590.0016
22590.0020
22590.0552
22590.0556
22590.0568
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de forma de perno de ajuste Material de la porción del hilo Tratamiento de superficie de rosca Material del cuerpo Tratamiento superficial del cuerpo Material de goma inferior Ancho W
(mm)
Carga permisible
(kN)
Longitud de Rosca L1
(mm)
Valor de ajuste de altura L2
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Rosca M
(mm)
h2
(mm)
d1 d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Capacidad de carga para carga estática máx.
(kN)
Elemento de bola Almohadilla Tuerca de bloqueo Elemento de bola con perno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-403511-~ 26126M1240--1119250-35Acero de corte libre, templado por inducción.Acero termotratado, templado--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-504513.5-~ 32167M1650--13.524250-45Acero de corte libre, templado por inducción.Acero termotratado, templado--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de enchufe roscadoAceroRecubrimiento de óxido negroAceroRecubrimiento de óxido negro-605517-~ 42208M2060--1730250-55Acero de corte libre, templado por inducción.Acero termotratado, templado--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal401810094.5~ 26126M124010094.5-1980-3018-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal4018150144.5~ 26126M1240150144.5-1980-3018-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, DIN 934Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Con goma inferiorAcero inoxidable-Acero inoxidable-Poliacetal502010094~ 32167M165010094-2480-3020-POM termoplásticoAcero inoxidable A2, ISO 4032Acero inoxidable 1.4305

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico