(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

T-Nuts> Rombo - semiacabado <

T-Nuts> Rombo - semiacabado <
  • Descuento por volumen

· Forma: tuercas cuadradas
· Detalles autoaflojantes: Otras formas especiales
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Libre de minerales conflictivos: Sí
· Alcance conforme: Sí

PDF

Número de Parte
23020.0561
23020.0581
23020.0601
23020.0621
23020.0641
23020.0661
23020.0681
23020.0701
23020.0721
23020.0781
23020.0861
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura en T a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

65.71084
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

87.613106
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

109.615126
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1211.618147
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1413.622168
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1615.625189
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1817.6282010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2019.6322412
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2221.6352814
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2827.6443618
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3635.5544422

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Detalles de aflojamiento automático Otras formas especiales
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico