(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas para ranuras en T, DIN 508 con dispositivo antideslizante

Tuercas para ranuras en T, DIN 508 con dispositivo antideslizante
  • Descuento por volumen

El elemento de resorte evita el deslizamiento vertical y horizontal de la tuerca en T.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
23010.0811
23010.0813
23010.0815
23010.0819
23010.0823
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura en T a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
s
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

109.6151260.65
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1211.6181470.8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1413.6221680.9
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

1817.62820101
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

2221.63528141.6
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de ranura en T a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
s
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tratamiento de superficies (detalles) Triiron Film Detalles de aflojamiento automático Otras formas especiales Resorte Acero inoxidable
Bola Rodamiento de bolas de acero endurecido Tuerca en T Acero termotratado, templado, calidad 10, ennegrecido Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico