(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La capacidad de carga total de la tuerca en T sólo se puede aplicar si se garantiza que el atornillado se realizará a lo largo de toda la longitud de la rosca de la tuerca en T.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
23010.0542
Número de Parte |
---|
23010.0542 |
Cargando…
Detalles de aflojamiento automático | Otras formas especiales | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 23010.0542 de la serie Tuerca en T DIN508.
Número de Parte |
---|
23010.0062 |
23010.0081 |
23010.0082 |
23010.0721 |
23010.0731 |
23010.0741 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente