(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas en T> semiacabadas <, DIN 508

Tuercas en T> semiacabadas <, DIN 508
  • Descuento por volumen

· Forma: tuercas cuadradas
· Detalles autoaflojantes: Otras formas especiales
· Desarrollo. Desde DIN: Las normas DIN no incluyen estas dimensiones.
· Libre de minerales conflictivos: Sí
· Alcance conforme: Sí

PDF

Número de Parte
23010.0060
23010.0080
23010.0100
23010.0120
23010.0140
23010.0160
23010.0180
23010.0200
23010.0220
23010.0240
23010.0280
23010.0320
23010.0360
23010.0420
23010.0480
23010.0540
23010.0720
23010.0730
23010.0740
23010.0750
23010.0760
23010.0780
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies (detalles) Ancho de ranura en T a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
Dev. de DIN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno65.61084-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno87.613106-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno109.615126-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno1211.618147-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno1413.622168-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno1615.625189Las normas DIN no incluyen estas dimensiones.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno1817.6282010-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno2019.6322412Las normas DIN no incluyen estas dimensiones.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno2221.6352814-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno2423.6403216Las normas DIN no incluyen estas dimensiones.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno2827.6443618-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno3231.5504020Las normas DIN no incluyen estas dimensiones.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno3635.5544422-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno4241.5655226-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno4847.5756030-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AceroNinguno5453.4857034-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-87.613106-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-109.615126-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-1211.618147-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-1413.622168-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-1615.625189Las normas DIN no incluyen estas dimensiones.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-1817.6282010-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Detalles de aflojamiento automático Otras formas especiales Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico