(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Puede usarse como tope elástico, cojinete, pie, etc.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
25150.1403
Número de Parte |
---|
25150.1403 |
Cargando…
Tipo | Caucho antivibraciones | Aplicación | Buffer | Dureza(Shore A30) | 55±5° |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de goma antivibración | Tipo cuadrado | Material absorbente de vibraciones | Caucho natural | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -30::80 |
Color | Negro | Cuerpo | Caucho natural (caucho natural NR) | Conflict Minerals free | si |
Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 25150.1403 de la serie Tope de goma cilíndrico.
Número de Parte |
---|
25150.0321 |
25150.0322 |
25150.0323 |
25150.1406 |
25150.1407 |
25150.1408 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente