(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montaje de pie, tipo KN-A

Montaje de pie, tipo KN-A
  • Descuento por volumen

· El montaje no requiere sujeción al piso, por lo que es ideal para la protección básica contra las vibraciones de equipos pequeños.
· Mantiene los pisos más limpios que la serie KN convencional.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KN-50A

Número de Parte
KN-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Prueba de amortiguación de vibraciones Máx. carga permisible(N) 1,200
Características de funcionamiento Estándar Tipo de conección Rosca macho de un extremo Tornillo de conexión M M10
(Constante de resorte)(N/mm) 270 Dureza(Shore A30) 45 Tipo de goma antivibración Forma redonda
Altura H(mm) 25 Rango de carga aplicable(N) 0::740 Color Negro
Diámetro exterior D(φ) 50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KN-50A de la serie Montaje de pie, tipo KN-A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm