(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tope de caucho + metal (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

25150.0153

 

Ejemplo

Número de Parte
25150.0153
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Tipo de conección Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Espesor T
(mm)
d1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
Rango de primavera
(mm)
l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2440Tornillo hembra, tornillo machoM10~ 244405027~ 1028

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Buffer Dureza(Shore A30) 55±5°
Tipo de goma antivibración Tipo cuadrado Material absorbente de vibraciones Caucho natural Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::80
Color Negro Soporte lavadora Acero galvanizado Casquillo roscado Acero galvanizado
Cuerpo Caucho natural (caucho natural NR) aplicable Acero galvanizado Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 25150.0153 de la serie Tope de caucho + metal.

Products like this...

Número de Parte
25150.0008
25150.0009
25150.0010
25150.0154
25150.0161
25150.0162
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máx. carga permisible
(N)
Tipo de conección Tornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Espesor T
(mm)
d1
(mm)
s
(mm)
t
(mm)
Rango de primavera
(mm)
l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

200Ambos extremos golpeadosM4~ 8010151.44~ 2.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

135Ambos extremos golpeadosM4~ 3615151.44~ 3.75-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

152Ambos extremos golpeadosM4~ 3020151.44~ 5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

2200Tornillo hembra, tornillo machoM10~ 176505027~ 12.528
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3400Tornillo hembra, tornillo machoM10~ 453306027~ 7.528
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

3330Tornillo hembra, tornillo machoM10~ 333406027~ 1028

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico