(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Aisladores de vibración de gel: un extremo roscado, un extremo de montaje en placa

Aisladores de vibración de gel: un extremo roscado, un extremo de montaje en placa

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Aisladores de vibración de gel: un extremo roscado, un extremo de montaje en placa
  • Aisladores de vibración de gel: un extremo roscado, un extremo de montaje en placa
  • Aisladores de vibración de gel: un extremo roscado, un extremo de montaje en placa
  • Aisladores de vibración de gel: un extremo roscado, un extremo de montaje en placa
  • Aisladores de vibración de gel: un extremo roscado, un extremo de montaje en placa
  • Aisladores de vibración de gel: un extremo roscado, un extremo de montaje en placa
  • Descuento por volumen

Utiliza un amortiguador de vibraciones de silicona con una vida útil más prolongada que los productos de caucho. Es adecuado para cargas ligeras y micro vibraciones.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Geles antivibratorios: un extremo roscado, un extremo con placa de tope: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material:
  Cuerpo principal: Silicona
  Parte de fijación: Acero inoxidable 304
 
[A] Accesorios:
  Tuerca hexagonal: Acero inoxidable 304
  Resorte y arandela 1 pieza cada uno:
Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
BGEPG50
Número de piezaD1D2H1H2t M
(Rosca gruesa)
W1xW2hP
TipoNúmero
BGELP00618121211215440 × 24⌀430
01425201716220652 × 32⌀640
02030242221218660 × 36Agujero ranurado de 4,2 × 646
050
100
 
Número de piezaCarga de trabajo N {kgf}Constante de resorte N/mm{kgf/cm}±20%[ ! ] DurezaFrecuencia de usoColor del cuerpo
TipoNúmeroAutor de la pregunta CPenetraciónHz
BGELP0060.49 to 7.84 {0.50 to 0.80}6.17 {0.63}64.723 or more(1) Blanco lechoso
0147.84 to 19.60 {0.80 to 2.00}9.31 {0.95}60.720 or more(2) Blanco lechoso
02012.25 to 31.85 {1.25 to 3.25}10.68 {1.09}44.022 or more(3) Verde claro
05031.85 to 73.50 {3.25 to 7.50}20.67 {2.11}25.319 or more(4) Naranja claro
10073.50 to 122.50 {7.50 to 12.50}40.18 {4.10}44.517 or more(5) Azul claro
[!] Dureza: Los valores enumerados no son valores garantizados, sino un ejemplo de valores medidos. [!] Penetración: JIS K2207,Autor de la pregunta C: JIS S6050 ver haga clic aquí
kgf=Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGELP006
BGELP014
BGELP020
BGELP050
BGELP100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo de conexión M (Constante de resorte)
(N/mm)
Carga aplicada
(N)
Rango de frecuencia aplicable
(Hz)
Color del cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046.170.49~7.8423~Blanco translúcido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1069.317.84~19.6020~Blanco translúcido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610.6812.25~31.8522~[Verde claro] Verde claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620.6731.85~73.5019~Naranja claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640.1873.50~122.5017~Azul claro

Cargando…

  1. 1

Más información

Geles antivibración: placa de cierre con un extremo roscado y un extremo: imagen relacionada

Ejemplo

Geles antivibración: placa de cierre con un extremo roscado y un extremo: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Arandelas con gel antivibración Aplicación Control de vibraciones Propiedades Durabilidad / Resistencia al clima / Resistencia al agua / Resistencia al aceite / Resistencia al ozono
Tipo de conección Roscado, Tipo de tapón de placa Tipo de gel antivibratorio Tipo redondo Material Silicona
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40::200

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm