(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
· Si la palanca se gira 180 grados, el pasador se retrae. La sección de perilla se puede utilizar para mantener este estado.
· El rango de temperatura de funcionamiento de la tapa de plástico es de -30 a +80°C.

PDF

Número de Parte
22120.0302
22120.0304
22120.0306
22120.0308
22120.0310
22120.0312
22120.0313
22120.0314
22120.0315
22120.0316
22120.0317
22120.0318
22120.0319
22120.0320
22120.0322
22120.0323
22120.0324
22120.0325
22120.0326
22120.0327
22120.0328
22120.0329
22120.0330
22120.0332
22120.0353
22120.0354
22120.0355
22120.0356
22120.0357
22120.0358
22120.0359
22120.0360
22120.0362
22120.0363
22120.0364
22120.0365
22120.0366
22120.0367
22120.0368
22120.0369
22120.0370
22120.0372
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Pin de seguridad Captura Tapa de plástico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro4M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro5M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro6M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-4M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-5M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-6M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro5M12 x 1,5124782626-~ 8.5~ 19.5-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro6M12 x 1,5124782626-~ 8.5~ 19.5-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro8M12 x 1,5124782626-~ 8.5~ 19.5-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro6M16 x 1,51656103032-~ 11.5~ 30.5-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro8M16 x 1,51656103032-~ 11.5~ 30.5-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro8M20 x 1,52069123637-~ 21~ 57.5-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro10M16 x 1,51656103032-~ 11.5~ 30.5-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro10M20 x 1,52069123637-~ 21~ 57.5-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro12M20 x 1,52069123637-~ 21~ 57.5-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-5M12 x 1,5124782626-~ 8.5~ 19.512250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-6M12 x 1,5124782626-~ 8.5~ 19.515250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-8M12 x 1,5124782626-~ 8.5~ 19.512250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-6M16 x 1,51656103032-~ 11.5~ 30.515250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-8M16 x 1,51656103032-~ 11.5~ 30.515250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-8M20 x 1,52069123637-~ 21~ 57.515250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-10M16 x 1,51656103032-~ 11.5~ 30.5-250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-10M20 x 1,52069123637-~ 21~ 57.5-250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-12M20 x 1,52069123637-~ 21~ 57.5-250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro5M12 x 1,51247826-32~ 8.5~ 19.5-80-30Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecidoTermoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro6M12 x 1,51247826-32~ 8.5~ 19.5-80-30Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecidoTermoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro8M12 x 1,51247826-32~ 8.5~ 19.5-80-30Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecidoTermoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro6M16 x 1,516561030-42~ 11.5~ 30.5-80-30Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecidoTermoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro8M16 x 1,516561030-42~ 11.5~ 30.5-80-30Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecidoTermoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro8M20 x 1,520691236-52~ 21~ 57.5-80-30Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecidoTermoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro10M16 x 1,516561030-42~ 11.5~ 30.5-80-30Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecidoTermoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro10M20 x 1,520691236-52~ 21~ 57.5-80-30Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecidoTermoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro12M20 x 1,520691236-52~ 21~ 57.5-80-30Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecidoTermoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-5M12 x 1,51247826-32~ 8.5~ 19.5-80-30Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404Termoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-6M12 x 1,51247826-32~ 8.5~ 19.5-80-30Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404Termoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-8M12 x 1,51247826-32~ 8.5~ 19.5-80-30Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404Termoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-6M16 x 1,516561030-42~ 11.5~ 30.5-80-30Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404Termoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-8M16 x 1,516561030-42~ 11.5~ 30.5-80-30Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404Termoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-8M20 x 1,520691236-52~ 21~ 57.5-80-30Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404Termoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-10M16 x 1,516561030-42~ 11.5~ 30.5-80-30Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404Termoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-10M20 x 1,520691236-52~ 21~ 57.5-80-30Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404Termoplástico, negro, opaco
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-12M20 x 1,520691236-52~ 21~ 57.5-80-30Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404Termoplástico, negro, opaco

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Perilla Especial Método de montaje Atornillar Perilla de operación Presencia
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico