(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Tipo palanca. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Tipo palanca.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
· Si la palanca se gira 180 grados, el pasador se retrae. La sección de perilla se puede utilizar para mantener este estado.
· El rango de temperatura de funcionamiento de la tapa de plástico es de -30 a +80°C.

Número de Parte
22120.0308
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Pin de seguridad Captura Tapa de plástico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-4M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perilla Especial Método de montaje Atornillar Perilla de operación Presencia
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22120.0308 de la serie Émbolos de Indexación - Tipo palanca..

Products like this...

Número de Parte
22120.0302
22120.0304
22120.0306
22120.0310
22120.0312
22120.0313
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Pin de seguridad Captura Tapa de plástico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro4M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro5M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro6M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-5M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-6M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Acero inoxidable 1.4305, niqueladoMetal en polvo seco 1.4404-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acabado de óxido negro5M12 x 1,5124782626-~ 8.5~ 19.5-250-Acero endurecidoAcero de corte libre, ennegrecido-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico