(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Para agujeros índice.
· Si la palanca se gira 180 grados, el pasador se retrae. La sección de perilla se puede utilizar para mantener este estado.
· El rango de temperatura de funcionamiento de la tapa de plástico es de -30 a +80°C.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22120.0360
Número de Parte |
---|
22120.0360 |
Cargando…
Tipo | Perilla Especial | Método de montaje | Atornillar | Perilla de operación | Presencia |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22120.0360 de la serie Émbolos de Indexación - Tipo palanca..
Número de Parte |
---|
22120.0308 |
22120.0310 |
22120.0312 |
22120.0362 |
22120.0363 |
22120.0364 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente