(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, compacto, para montaje en placas delgadas.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla, compacto, para montaje en placas delgadas.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Perno índice para agujeros pasantes en chapas finas.
· Se puede utilizar un manguito de fijación para montar láminas de 1 a 5 mm de espesor.
· Para los tipos con cerraduras, al tirar de la perilla y girarla 90 grados se bloquea el mecanismo con la muesca.
· Para este elemento, dependiendo del grosor de la parte opuesta, es posible que el pasador no encaje completamente en la muesca, incluso si se saca la perilla por completo.
· Rango de temperatura de funcionamiento: de -30 a +80°C.

 

Ejemplo

Número de Parte
22120.0266
22120.0267
22120.0268
22120.0269
22120.0286
22120.0287
22120.0288
22120.0289
22120.0299
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de montaje Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Mando Pin de seguridad Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AtornillarGalvanizado62510348.5610~ 8.5~ 221 - 5171480-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305, niqueladosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AtornillarGalvanizado625103410.5610~ 8.5~ 221 - 5171480-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305, niqueladosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AtornillarGalvanizado8311240107.512~ 15.5~ 281 - 5191680-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305, niqueladosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AtornillarGalvanizado8311240127.512~ 15.5~ 281 - 5191680-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305, niqueladosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AtornillarGalvanizado62510348.5610~ 8.5~ 221 - 5171480-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305, niqueladosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AtornillarGalvanizado625103410.5610~ 8.5~ 221 - 5171480-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305, niqueladosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AtornillarGalvanizado8311240107.512~ 15.5~ 281 - 5191680-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305, niqueladosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AtornillarGalvanizado8311240127.512~ 15.5~ 281 - 5191680-30PA 6 termoplástico, negro, sin brilloAcero inoxidable 1.4305, niqueladosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Otros-------------------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Perilla estándar Perilla de operación Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico