(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 9/11/2024 el día a 4:00 pm el día 10/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolos de Indexación - Con o sin perilla, sin collar hexagonal. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Con o sin perilla, sin collar hexagonal.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Para agujeros índice.
· Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a +80°C.

 

 

Ejemplo

Número de Parte
22120.0048
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Mando Pin de seguridad Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro8M16 x 1,531-~ 69834-~ 11.5~ 28-80-30Termoplástico PA 6, negroAcero endurecidosisi

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Atornillar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22120.0048 de la serie Émbolos de Indexación - Con o sin perilla, sin collar hexagonal..

Products like this...

Número de Parte
22120.0045
22120.0046
22120.0050
22120.0065
22120.0066
22120.0068
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Perilla de operación Tratamiento de superficie corporal Nariz OD d
(Ø)
Dimensión d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Mando Pin de seguridad Conflict Minerals free Cumple con REACH
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro5M10 x 121-~ 45522-~ 6~ 14-80-30Termoplástico PA 6, negroAcero endurecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro6M12 x 1,525-~ 54.5626-~ 5.5~ 13-80-30Termoplástico PA 6, negroAcero endurecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Perilla estándarPresenciaAcabado de óxido negro10M20 x 1,531-~ 801041-~ 23~ 54-80-30Termoplástico PA 6, negroAcero endurecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Sin perillaNingunoAcabado de óxido negro5M10 x 1-M5-5226~ 6~ 14-250--Acero endurecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Sin perillaNingunoAcabado de óxido negro6M12 x 1,5-M6-62610~ 5.5~ 13-250--Acero endurecidosisi
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Sin perillaNingunoAcabado de óxido negro8M16 x 1,5-M8-83412~ 11.5~ 28-250--Acero endurecidosisi

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico