(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Para agujeros índice.
· Rango de temperatura de funcionamiento: -30 a +80°C.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22120.0050
Número de Parte |
---|
22120.0050 |
Cargando…
Método de montaje | Atornillar |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22120.0050 de la serie Émbolos de Indexación - Con o sin perilla, sin collar hexagonal..
Número de Parte |
---|
22120.0045 |
22120.0046 |
22120.0048 |
22120.0065 |
22120.0066 |
22120.0068 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente