(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Para agujeros índice.
· Las dimensiones externas no cambian, independientemente de si existen o no mecanismos de sujeción.
· Las raíces de las piezas atornilladas se aflojan para poder atornillarlas completamente.
· El rango de temperatura de funcionamiento es de -30 a +80°C.
· Utilice el collar distanciador (EH22120) para ajustar la profundidad del atornillado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22110.0024
Número de Parte |
---|
22110.0024 |
Cargando…
Tipo | Perilla estándar |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22110.0024 de la serie Émbolos de Indexación - Mini, tipo perilla..
Número de Parte |
---|
22110.0026 |
22110.0028 |
22110.0030 |
22110.0034 |
22110.0036 |
22110.0038 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente