(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos de enchufe rápido con compensación de desplazamiento angular y radial (Números de pieza)

Acoplamientos de enchufe rápido con compensación de desplazamiento angular y radial
  • Descuento por volumen

[Características]
· Acoplamiento rápido apto para diversas aplicaciones, que absorbe la desalineación angular y axial sin juego axial
· Se acopla y desacopla con una ranura en T, por lo que no es necesario realizar ajustes.
· Se puede montar en todos los cilindros neumáticos e hidráulicos estándar mediante el racor roscado de conexión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

25100.0430

 

Ejemplo

Número de Parte
25100.0430
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca de conexión nominal M
(mm)
Max. Fuerza de tracción operativa
(kN)
Dimensión d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
WS3
(mm)
WS4
(mm)
x max.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M10~M186.510 x 1,254421~ 812216244330.5413618120.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire / Cilindro hidráulico Tipo de conexión, lado del cilindro Rosca macho
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Hilo Femenino Material del cuerpo principal Acero Extra corto, tipo Excentricidad / declinación
Cabeza metálica Ninguno Material del perno prisionero Acero Desalineación angular admisible V(deg) ±4
Tuerca de bloqueo Acero, negro (ISO 4035/8675) Parte de acoplamiento Acero termotratado, nitrurado, negro Garra Acero termotratado, templado, fosfatado
Resorte Acero inoxidable Nuez Acero termotratado, fosfatado Asiento Acero termotratado, templado, fosfatado
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 25100.0430 de la serie Acoplamientos de enchufe rápido con compensación de desplazamiento angular y radial.

Products like this...

Número de Parte
25100.0412
25100.0416
25100.0420
25100.0432
25100.0436
25100.0440
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca de conexión nominal M
(mm)
Max. Fuerza de tracción operativa
(kN)
Dimensión d1 d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
WS3
(mm)
WS4
(mm)
x max.
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M10~M1810124421~ 852616244334.5413618120.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M10~M1818166032~ 1213426346245554627181
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M20~M2630206032~ 1294226346253554627181
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M10~M181012 x 1,254421~ 852616244334.5413618120.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M10~M181816 x 1,56032~ 1213426346245554627181
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M20~M263020 x 1,56032~ 1294226346253554627181

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico