(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juegos completos de bridas de montaje y conectores para cilindros
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
U-FJA | Brida de montaje: acero 1045, conector de cilindro: acero 1045 | (Óxido negro) | Brida de montaje: 50 a 55HRC, Conector de cilindro: Endurecido por inducción 45 a 50HRC |
U-FJB | Brida de montaje: acero 1045, conector de cilindro: acero 1045 | (Óxido negro) | Brida de montaje: 50 a 55HRC, Conector de cilindro: Endurecido por inducción 45 a 50HRC |
U-FJC | Brida de montaje: acero 1045, conector de cilindro: acero 1045 | (Óxido negro) | Brida de montaje: 50 a 55HRC, Conector de cilindro: Endurecido por inducción 45 a 50HRC |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
U-FJA0.25 |
U-FJA0.31 |
U-FJA0.38 |
U-FJA0.50 |
U-FJA0.63 |
U-FJA0.75 |
U-FJA10 |
U-FJB0.25 |
U-FJB0.31 |
U-FJB0.38 |
U-FJB0.50 |
U-FJB0.63 |
U-FJB0.75 |
U-FJB10 |
U-FJC0.25 |
U-FJC0.31 |
U-FJC0.38 |
U-FJC0.50 |
U-FJC0.63 |
U-FJC0.75 |
U-FJC10 |
Cargando…
Tipo | Tipo de brida | Material del cuerpo principal | Acero al carbón 1045 | Tratamiento de superficies | Pavonado |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente