(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manijas - series 24300 y 24310.

Manijas - series 24300 y 24310.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Forma de sección transversal que se adapta a la mano para facilitar su uso con una superficie lisa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
24300.0100
24300.0110
24300.0112
24300.0114
24300.0120
24300.0130
24300.0140
24300.0142
24300.0144
24300.0146
24300.0150
24300.0160
24300.0162
24300.0170
24300.0180
24300.0190
24300.0200
24300.0300
24300.0310
24300.0312
24300.0314
24300.0320
24300.0330
24300.0340
24300.0342
24300.0344
24300.0346
24300.0350
24300.0360
24300.0362
24300.0370
24300.0380
24300.0390
24300.0400
24300.0510
24300.0520
24300.0530
24300.0540
24300.0550
24300.0560
24300.0580
24310.0710
24310.0720
24310.0730
24310.0740
24310.0750
24310.0760
24310.0770
24310.0780
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Manejar la forma de la sección transversal d d1
(mm)
d2 l
(mm)
h
(mm)
h3 min.
(mm)
a
(mm)
t
(mm)
R
(mm)
Mango
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM6--1004913201013Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM6--1124913201013Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM6--1174913201013Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM6--1204913201013Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM6--1285113201013Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM6--1605113201013Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM8--1125517261217Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM8--1175517261217Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM8--1205517261217Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM8--1255517261217Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM8--1285517261217Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM8--1605717261217Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM8--1795717261217Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM8--1925717261217Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM8--3005717261217Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM8--4005717261217Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioOtrosOtrosM8--5005717261217Aluminio, estirado, brillante, molido vibratorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM6--1004913201013Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM6--1124913201013Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM6--1174913201013Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM6--1204913201013Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM6--1285113201013Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM6--1605113201013Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM8--1125517261217Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM8--1175517261217Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM8--1205517261217Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM8--1255517261217Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM8--1285517261217Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM8--1605717261217Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM8--1795717261217Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM8--1925717261217Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM8--3005717261217Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM8--4005717261217Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

AluminioPintarOtrosM8--5005717261217Aluminio, plastificado, similar a RAL 9005
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaOtrosM6--1124913201013Acero inoxidable 1.4301, sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaOtrosM6--1285113201013Acero inoxidable 1.4301, sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaOtrosM6--1605113201013Acero inoxidable 1.4301, sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaOtrosM6--2005113201013Acero inoxidable 1.4301, sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaOtrosM6--2505113201013Acero inoxidable 1.4301, sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaOtrosM6--3005113201013Acero inoxidable 1.4301, sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaOtrosM6--4005113201013Acero inoxidable 1.4301, sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaForma redonda-12M612551--1214Acero inoxidable 1.4301, sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaForma redonda-12M616051--1214Acero inoxidable 1.4301, sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaForma redonda-12M620051--1214Acero inoxidable 1.4301, sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaForma redonda-12M625051--1214Acero inoxidable 1.4301, sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaForma redonda-16M616059--1218Acero inoxidable 1.4301, sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaForma redonda-16M620059--1218Acero inoxidable 1.4301, sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaForma redonda-16M625059--1218Acero inoxidable 1.4301, sin brillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableChorro de arenaForma redonda-16M630059--1218Acero inoxidable 1.4301, sin brillo

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Método de montaje Hilo Femenino Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico