(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas de Agarre Fijas - De plástico termoendurecible.

Perillas de Agarre Fijas - De plástico termoendurecible.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Sin rebabas, está pulido.
· Rango de temperatura de funcionamiento: máximo 110°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
24560.0016
24560.0020
24560.0025
24560.0032
24560.0040
24560.0050
24560.0116
24560.0120
24560.0125
24560.0132
24560.0140
24560.0150
24560.0216
24560.0220
24560.0225
24560.0232
24560.0240
24560.0250
24560.0516
24560.0520
24560.0525
24560.0532
24560.0540
24560.0550
24560.0616
24560.0620
24560.0625
24560.0632
24560.0640
24560.0650
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M Longitud total L
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
h
(mm)
t1 min.
(mm)
t2 min.
(mm)
t3 min.
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Color de la palanca Buje Bola
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M415.016-~ 8~ 157---negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M518.020-~ 12~ 189---negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M622.525-~ 15~ 22.511---negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M82932-~ 18~ 2914---negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M1037.040-~ 22~ 3718---negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M124650-~ 28~ 4621---negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M415.016-~ 8~ 15-6--negroLatónDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M518.020-~ 12~ 18-7.5--negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M622.525-~ 15~ 22.5-9--negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M82932-~ 18~ 29-12--negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M1037.040-~ 22~ 37-15--negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M124650-~ 28~ 46-18--negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-15.0164~ 8~ 15--94negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-18.0205~ 12~ 18--125negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-22.5256~ 15~ 22.5--156negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-29328~ 18~ 29--158negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-37.04010~ 22~ 37--2010negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-465012~ 28~ 46--2212negroAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), negro similar a
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M415.016-~ 8~ 157---rojoAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), rojo similar a RAL
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M518.020-~ 12~ 189---rojoAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), rojo similar a RAL
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M622.525-~ 15~ 22.511---rojoAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), rojo similar a RAL
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M82932-~ 18~ 2914---rojoAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), rojo similar a RAL
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M1037.040-~ 22~ 3718---rojoAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), rojo similar a RAL
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M124650-~ 28~ 4621---rojoAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), rojo similar a RAL
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M415.016-~ 8~ 15-6--rojoLatónDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), rojo similar a RAL
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M518.020-~ 12~ 18-7.5--rojoAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), rojo similar a RAL
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M622.525-~ 15~ 22.5-9--rojoAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), rojo similar a RAL
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M82932-~ 18~ 29-12--rojoAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), rojo similar a RAL
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M1037.040-~ 22~ 37-15--rojoAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), rojo similar a RAL
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

M124650-~ 28~ 46-18--rojoAcero galvanizadoDIN 7708 - Plástico termoendurecible (PF 31), rojo similar a RAL

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma fija A La forma de una pelota Material de la manija Fenol
Superficie de la manija Ninguno Material de la sección de montaje Acero Sección de montaje Tratamiento superficial Galvanizado
Método de montaje Hilo Femenino Temperatura max.(°C) 110 Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico