(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Empuñaduras Fijas - Con mango de agarre ovalado, modelo OGL.

Empuñaduras Fijas - Con mango de agarre ovalado, modelo OGL.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo fijo
· Forma: Forma de huevo
· Material del mango: Fenol
· Material de la sección de montaje: Acero SUM22
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Revestimiento de cromo

PDF

 
Número de Parte
OGL-6X63
OGL-6X80
OGL-6X100
OGL-8X80
OGL-8X100
OGL-8X125
OGL-10X100
OGL-10X125
OGL-10X160
OGL-12X125
OGL-12X160
OGL-12X200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hilo Nominal M Longitud total * Excluyendo la pieza roscada
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Longitud de agarre
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6632031
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6802031
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M61002031
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8802642
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M81002642
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M81252642
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101003354
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101253354
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101603354
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121253868
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121603868
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M122003868

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Forma fija A Forma de huevo Material de la manija Resina fenólica negra
Tratamiento de superficie de agarre Ninguno Material de la sección de montaje SUM22 de acero Sección de montaje Tratamiento superficial Cromado
Método de montaje Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico