(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Sin rebabas, está pulido.
· Rango de temperatura de funcionamiento: máximo 110°C
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
24560.0640
Número de Parte |
---|
24560.0640 |
Cargando…
Tipo | Forma fija | A | La forma de una pelota | Material de la manija | Fenol |
---|---|---|---|---|---|
Superficie de la manija | Ninguno | Material de la sección de montaje | Acero | Sección de montaje Tratamiento superficial | Galvanizado |
Método de montaje | Hilo Femenino | Temperatura max.(°C) | 110 | Conflict Minerals free | si |
Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24560.0640 de la serie Perillas de Agarre Fijas - De plástico termoendurecible..
Número de Parte |
---|
24560.0020 |
24560.0025 |
24560.0032 |
24560.0040 |
24560.0050 |
24560.0650 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente