(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerraduras Mecánicas - De acero sinterizado.

Cerraduras Mecánicas - De acero sinterizado.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Golpear el pasador para unir la puerta al eje.
· No es apto para soldar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
22260.0008
22260.0010
22260.0012
22260.0016
22260.0108
22260.0110
22260.0112
22260.0116
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio de montaje D
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8157373518
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10157373518
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12201057.26523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

16241268.88027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8157373518
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10157373518
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12201057.26523
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

16241268.88027
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del orificio de montaje D
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
d1
(mm)
d3
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero sinterizado Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico