(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22080.0412
Número de Parte |
---|
22080.0412 |
Cargando…
Tipo | Ajuste de prensa | Adhesivo de bloqueo de hilo | Ninguno | Tratamiento superficial del cuerpo | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento térmico de bolas | Ninguno | Carga inicial (rango)(N) | 0.01~50 | Resorte | Acero inoxidable |
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente