(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Posicionadores de resorte, lisos, con cuello y bola

Posicionadores de resorte, lisos, con cuello y bola
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
22080.0003
22080.0004
22080.0005
22080.0006
22080.0008
22080.0010
22080.0012
22080.0203
22080.0204
22080.0205
22080.0206
22080.0208
22080.0403
22080.0404
22080.0405
22080.0406
22080.0408
22080.0410
22080.0412
22080.0604
22080.0605
22080.0606
22080.0608
22080.0610
22080.0612
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Material del cuerpo Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Stroke S
(mm)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
d3
(mm)
Bola l
(mm)
l2
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Agujero de la ubicación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-30.71.83.532.383.5Acero inoxidable, endurecido4~ 0.6250-3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-412.56434.6Acero inoxidable, endurecido5~ 0.9250-4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-51.436.5545.6Acero inoxidable, endurecido6~ 0.9250-5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-61.85.511.5656.5Acero inoxidable, endurecido7~ 1250-6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-82.4712.586.58.5Acero inoxidable, endurecido9~ 1.1250-8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-103.38.518.5108.511Acero inoxidable, endurecido13~ 1.5250-10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-1241226.5121013Acero inoxidable, endurecido16~ 2.3250-12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableLatón30.61.83.532.383.6Acero inoxidable, endurecido4~ 0.6250-3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableLatón40.836434.5Acero inoxidable, endurecido5~ 1250-4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableLatón5146.5545.5Acero inoxidable, endurecido6~ 1250-5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableLatón61.6611.5656.5Acero inoxidable, endurecido7~ 1250-6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidableLatón81.9812.586.58.5Acero inoxidable, endurecido9~ 1250-8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidablePOM termoplástico30.551.73.5323.6Acero inoxidable, endurecido4~ 0.650-303
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidablePOM termoplástico40.836.5434.6Acero inoxidable, endurecido5~ 150-304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidablePOM termoplástico5169.4545.6Acero inoxidable, endurecido6~ 150-305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidablePOM termoplástico61.66.212.6656.5Acero inoxidable, endurecido7~ 150-306
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidablePOM termoplástico81.91020.486.58.5Acero inoxidable, endurecido9~ 150-308
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidablePOM termoplástico102.411.922.310811Acero inoxidable, endurecido13.5~ 1.550-3010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidablePOM termoplástico123.314.025121013Acero inoxidable, endurecido16~ 1.550-3012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

ResinaPOM termoplástico40.836.5434.6POM termoplástico, blanco5~ 150-304
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

ResinaPOM termoplástico5169.4545.6POM termoplástico, blanco6~ 150-305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

ResinaPOM termoplástico61.66.212.6656.5POM termoplástico, blanco7~ 150-306
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

ResinaPOM termoplástico81.91020.486.58.5POM termoplástico, blanco9~ 150-308
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

ResinaPOM termoplástico102.411.922.310811POM termoplástico, blanco13.5~ 1.550-3010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

ResinaPOM termoplástico123.314.025121013POM termoplástico, blanco16~ 1.550-3012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de prensa Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Tratamiento térmico de bolas Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0.01~50 Resorte Acero inoxidable
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico