(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Posicionadores de resorte, lisos, con cuello y bola (Números de pieza)

Posicionadores de resorte, lisos, con cuello y bola
  • Descuento por volumen

Para ser utilizado para localizar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

22080.0406

 

Ejemplo

Número de Parte
22080.0406
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Material del cuerpo Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Stroke S
(mm)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
d3
(mm)
Bola l
(mm)
l2
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Agujero de la ubicación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidablePOM termoplástico61.66.212.6656.5Acero inoxidable, endurecido7~ 150-306

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Ajuste de prensa Adhesivo de bloqueo de hilo Ninguno Tratamiento superficial del cuerpo Ninguno
Tratamiento térmico de bolas Ninguno Carga inicial (rango)(N) 0.01~50 Resorte Acero inoxidable
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22080.0406 de la serie Posicionadores de resorte, lisos, con cuello y bola.

Products like this...

Número de Parte
22080.0006
22080.0008
22080.0010
22080.0408
22080.0410
22080.0412
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del rodamiento Material del cuerpo Diámetro exterior / Rosca M
(mm)
Stroke S
(mm)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Dimensión d1d2
(mm)
d3
(mm)
Bola l
(mm)
l2
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Agujero de la ubicación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-61.85.511.5656.5Acero inoxidable, endurecido7~ 1250-6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-82.4712.586.58.5Acero inoxidable, endurecido9~ 1.1250-8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable-103.38.518.5108.511Acero inoxidable, endurecido13~ 1.5250-10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidablePOM termoplástico81.91020.486.58.5Acero inoxidable, endurecido9~ 150-308
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidablePOM termoplástico102.411.922.310811Acero inoxidable, endurecido13.5~ 1.550-3010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidablePOM termoplástico123.314.025121013Acero inoxidable, endurecido16~ 1.550-3012

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico