(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bolas Transportadoras - Anillo tipo calza.

Bolas Transportadoras - Anillo tipo calza.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Utilice este anillo de tolerancia cuando el espacio libre entre el orificio de montaje y la rueda de bola (tipo con caja de chapa de acero) sea grande.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

Ejemplo

Número de Parte
22750.0060
22750.0062
22750.0064
22750.0068
22750.0072
22750.0076
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1
(Ø)
D2
(mm)
h1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

12.613.876.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-19.76.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-25.77.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-37.712.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

-46.712.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6264.115.1
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar d1
(Ø)
D2
(mm)
h1
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Componentes relacionados A Otros Alojamiento Acero inoxidable 304 (JIS SUSXM7)
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico