(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bolas Transportadoras - Para carga ligera a media con vástago roscado. Tipo IS-N.

Bolas Transportadoras - Para carga ligera a media con vástago roscado. Tipo IS-N.
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
· Forma: Rosca de forma redonda
· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304
· Material de la bola: ③Acero inoxidable 304
· Sub bola: ③Acero inoxidable 304

PDF

 
Número de Parte
IS-05N
IS-06N
IS-08N
IS-10N
IS-13N
IS-16N
IS-19N
IS-25N
IS-38N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSResistencia al rango de carga operativa
(N)
Carga de trabajo
(N)
O.D. D
(Ø)
Tamaño de la bola (pulgadas)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.1~100.098134.763(3/16)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500.0196176.350(1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500.0294187.938(5/16)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500.03922311.113(7/16)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100.1~500.04902814.288(9/16)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500.1~50006862415.88(5/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500.1~50009804122.225(7/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500.1~500014705225.4(1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10500.1~5000245071.8112.7(1/2)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar A Tornillo macho de forma redonda Material del cuerpo Acero
Material de la bola principal Acero Sub Ball Acero Aplicación Transferencia de bola de aire estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico