(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· La superficie estándar de la pieza del cubo está mecanizada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
24330.0520
Cargando…
Tipo de volante | Manivelas giratorias | Mango | Presencia | Manija, Tipo | Tipo de rotación |
---|---|---|---|---|---|
Manija, superficie | Ninguno | Sección de montaje, mecanizado de agujeros | Orificio cuadrado | Tornillo de fijación Mecanizado plano | Ninguno |
Parte del eje | Acero inoxidable 1.4301 | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24330.0520 de la serie Manivela, fundición de precisión de acero inoxidable.
Número de Parte |
---|
24330.0530 |
24330.0540 |
24330.0550 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente