(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda pequeña de mango de acero inoxidable (SSH, SSHR)

Rueda pequeña de mango de acero inoxidable (SSH, SSHR)
  • Descuento por volumen

· Tipo volante: moleteado
· Mecanizado de orificios en la sección de montaje: Orificio redondo (acabado de escariador)
· Tipo de mango: Tipo de rotación
· Material del mango: Acero inoxidable
· Material del mango: Acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSH50R-M
SSH63R-M
SSHR50R-M
SSHR63R-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSApretón Tipo de agarre Material de agarre Superficie de agarre D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)---50282210
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10No (sin orificio de montaje de agarre)---63322712
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónAcero inoxidableNinguno50282210
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Presencia[Giratorio] Tipo de rotaciónAcero inoxidableNinguno63322712
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSApretón Tipo de agarre Material de agarre Superficie de agarre D
(φ)
H
(mm)
D1
(φ)
d
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de manijas Moleteado Material del material del mango Acero inoxidable Superficie de la manija Ninguno
Sección de Montaje Perforación de Agujeros Agujero redondo (agujero de precisión) Mecanizado de rosca de tornillo de ajuste Ninguno Trabajo adicional Un orificio para tornillo de presión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico