(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manivela DIN468 Cuello de cisne, Agujero cuadrado DIN79 (Números de pieza)

Manivela DIN468 Cuello de cisne, Agujero cuadrado DIN79
  • Descuento por volumen

[Características]
· Las rebabas de fundición se pulen o se arenan
· La pieza del cubo está mecanizada

Número de Parte
24330.0350
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Manija, Tipo Manija, material ID del orificio redondo d2
(φ)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
e min.
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
Mango de la máquina correspondiente
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)3817.938~ 6515822.21716025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de volante Manivelas giratorias Mango Presencia Manija, superficie Recubrimiento de resina negro
Material de la manija Acero Superficie de la manija Recubrimiento de zinc, tratamiento de inactivación Sección de montaje, mecanizado de agujeros Orificio cuadrado
Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 24330.0350 de la serie Manivela DIN468 Cuello de cisne, Agujero cuadrado DIN79.

Products like this...

Número de Parte
24330.0230
24330.0231
24330.0240
24330.0351
24330.0360
24330.0361
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Manija, Tipo Manija, material ID del orificio redondo d2
(φ)
Diámetro del agujero cuadrado B
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
e min.
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
Mango de la máquina correspondiente
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)2812.628~ 4812616.11210020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)2814.728~ 4812618.11410020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo de rotación[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)3414.734~ 5515018.11412522
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)382038~ 6515825.21916025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)442044~ 7819725.21920028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tipo fijo[Acero inoxidable] 1.4308 Acero inoxidable (equivalente a SCS13)4423.144~ 7819728.22220028

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico