(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Tipo tuerca, con rosca interna y moleteado recto y cuerpo de Nylon.

Perillas - Tipo tuerca, con rosca interna y moleteado recto y cuerpo de Nylon.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Rango de temperatura de funcionamiento: de -30 a +80°C

 

Ejemplo

Número de Parte
24820.0004
24820.0005
24820.0006
24820.0008
24820.0010
24820.0205
24820.0206
24820.0208
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Buje d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
k
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero galvanizado91298
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero galvanizado91298
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero galvanizado121410.59.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero galvanizado141611.511
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero galvanizado16181412.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable 1.430591298
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable 1.4305121410.59.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Acero inoxidable 1.4305141611.511

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma de la abrazadera Tipo de sección de montaje Roscado interno
Material del cuerpo principal Resina de urea Temperatura max.(°C) 80 Temperatura min.(°C) -30
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico