(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas - De Hierro fundido con agarre de palma, norma DIN 6336.

Perillas - De Hierro fundido con agarre de palma, norma DIN 6336.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Arenado o pulido
· Se proporcionan especificaciones especiales, como tamaños de orificios adicionales y tratamiento de superficie.

Número de Parte
24650.0032
24650.0040
24650.0050
24650.0063
24650.0080
24650.0132
24650.0140
24650.0150
24650.0163
24650.0180
24650.0232
24650.0240
24650.0250
24650.0263
24650.0280
24650.0332
24650.0340
24650.0350
24650.0363
24650.0380
24650.0432
24650.0440
24650.0450
24650.0463
24650.0480
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de sección de montaje d2
(mm)
d4
(mm)
d6 t
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Otros] El agujero no está procesado.12-----10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Otros] El agujero no está procesado.14-----13
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Otros] El agujero no está procesado.18-----17
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Otros] El agujero no está procesado.20-----21
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

[Otros] El agujero no está procesado.25-----25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular12------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular14------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular18------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular20------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular2516-----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular12--1512--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular14--1815--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular18--2118--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular20--2522--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Agujero circular25--3228--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)12-6.4--10-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)14-8.4--12-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)18-10.5--16-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)20-13--20-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Tocado (escalonado)25-17--30-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno12---12--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno14---15--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno18---18--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno20---22--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Roscado interno25---28--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma poligonal Forma poligonal, tipo Forma heptagonal Material del cuerpo principal Resina termoendurecible DIN7708 PF31
Roscado, mecanizado de orificios redondos Hoyo ciego Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico