(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Con palanca móvil y secciones huecas en los extremos, norma DIN 6305.

Perillas - Con palanca móvil y secciones huecas en los extremos, norma DIN 6305.
  • Descuento por volumen

[Características]
· La barra está retenida por un resorte y por lo tanto se puede mover hacia un lado.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
24510.0708
24510.0710
24510.0712
24510.0716
24510.0720
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Roscado, mecanizado de orificios redondos d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Mediante1661660
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Mediante1882080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Mediante201025100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Mediante241335120
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

Hoyo ciego301640140

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Cuerpo principal, tipo En forma de T Tipo de forma de T Bar Tipo de sección de montaje Roscado interno
Material del cuerpo principal Resina Cuerpo principal, tratamiento superficial Recubrimiento de óxido negro Conflict Minerals free si
Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico