(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, rango de sujeción ajustable.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, rango de sujeción ajustable.
  • Descuento por volumen

Se utiliza para montar o sujetar piezas de trabajo, eliminar el juego restante o la holgura mediante contratuercas variables.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.

PDF

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
22370.0592
22370.0593
22370.0594
22370.0595
22370.0596
22370.0602
22370.0603
22370.0604
22370.0605
22370.0606
22370.0607
22370.0608
22370.0609
22370.0610
22370.0614
22370.0615
22370.0616
22370.0617
22370.0618
22370.0619
22370.0620
22370.0624
22370.0625
22370.0626
22370.0627
22370.0628
22370.0629
22370.0630
22370.0632
22370.0635
22370.0636
22370.0637
22370.0638
22370.0639
22370.0640
22370.0642
22370.0644
22370.0646
22370.0656
22370.0657
22370.0658
22370.0659
22370.0660
22370.0662
22370.0664
22370.0666
22380.0592
22380.0593
22380.0594
22380.0595
22380.0596
22380.0602
22380.0603
22380.0604
22380.0605
22380.0606
22380.0607
22380.0608
22380.0609
22380.0610
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l1 a
(mm)
l1 de
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

55.517.623.6100625.726.215.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

55.517.623.6155625.726.215.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

55.517.623.62010625.726.215.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

55.517.623.62515625.726.215.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

55.517.623.63020625.726.215.9514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.6100725.726.215.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.6155725.726.215.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.62010725.726.215.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.62515725.726.215.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.63020725.726.215.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.63525725.726.215.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.64030725.726.215.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.64535725.726.215.9621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.65040725.726.215.9838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

89.62327.620108.231.233.118838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

89.62327.625158.231.233.118838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

89.62327.630208.231.233.118838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

89.62327.635258.231.233.118838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

89.62327.640308.231.233.118838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

89.62327.645358.231.233.118838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

89.62327.650408.231.233.118838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10122327.620109.631.233.1181060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10122327.625159.631.233.1181060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10122327.630209.631.233.1181060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10122327.635259.631.233.1181060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10122327.640309.631.233.1181060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10122327.645359.631.233.1181060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10122327.650409.631.233.1181060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10122327.660509.631.233.1181060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1214.52934.6251510.636.739.521.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1214.52934.6302010.636.739.521.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1214.52934.6352510.636.739.521.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1214.52934.6403010.636.739.521.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1214.52934.6453510.636.739.521.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1214.52934.6504010.636.739.521.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1214.52934.6605010.636.739.521.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1214.52934.6706010.636.739.521.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

1214.52934.6807010.636.739.521.81287Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

16192934.630201436.739.521.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

16192934.635251436.739.521.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

16192934.640301436.739.521.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

16192934.645351436.739.521.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

16192934.650401436.739.521.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

16192934.660501436.739.521.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

16192934.670601436.739.521.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

16192934.680701436.739.521.816155Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

55.517.623.6100625.726.215.9524Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

55.517.623.6155625.726.215.9524Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

55.517.623.62010625.726.215.9524Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

55.517.623.62515625.726.215.9524Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

55.517.623.63020625.726.215.9524Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.6100725.726.215.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.6155725.726.215.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.62010725.726.215.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.62515725.726.215.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.63020725.726.215.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.63525725.726.215.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.64030725.726.215.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.64535725.726.215.9635Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

6717.623.65040725.726.215.9863Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Cargando…

 

Información básica

Tipo Tipo de perilla Temperatura max.(°C) -30 Temperatura min.(°C) 80
Resorte Acero inoxidable Versión de la manija empuñadura ajustable y ergonómica Tuerca de bloqueo Termoplástico, negro
Tuerca de ajuste Termoplástico, plata Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico