(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, cortos, mango sencillo, acero inoxidable. (Números de pieza)

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, cortos, mango sencillo, acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.
Diseño compacto con empuñadura empotrada.

 

Ejemplo

 

Ejemplo 2

Número de Parte
22370.0120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

20100252820.550.120244Acero inoxidable 1.4305

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perilla Temperatura min.(°C) 250 Resorte Acero inoxidable
Versión de la manija Empuñadura Empotrada Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22370.0120 de la serie Pasadores de Bolas - Autoblocantes, cortos, mango sencillo, acero inoxidable..

Products like this...

Número de Parte
22370.0015
22370.0016
22370.0022
22370.0124
22380.0012
22380.0013
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5255.510626.2514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5305.510626.2514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

610710726.2621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

20120252820.550.120244Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5105.510626.2524Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5155.510626.2524Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico