(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.
Diseño compacto con empuñadura empotrada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22370.0047
Número de Parte |
---|
22370.0047 |
Cargando…
Tipo | Tipo de perilla | Temperatura min.(°C) | 250 | Resorte | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Versión de la manija | Empuñadura Empotrada | Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22370.0047 de la serie Pasadores de Bolas - Autoblocantes, cortos, mango sencillo, acero inoxidable..
Número de Parte |
---|
22370.0015 |
22370.0016 |
22370.0022 |
22370.0048 |
22370.0049 |
22370.0050 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente