(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.
Asa de seguridad robusta (botón de presión no superpuesto). La forma de la empuñadura protege contra el uso involuntario del botón.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
22340.1037
Número de Parte |
---|
22340.1037 |
Cargando…
Tipo | Tipo de perilla | Temperatura min.(°C) | 250 | presiona el botón | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Resorte | Acero inoxidable | Mango | Acero inoxidable | Versión de la manija | Asa de seguridad |
Conflict Minerals free | si | Cumple con REACH | si |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22340.1037 de la serie Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango de seguridad..
Número de Parte |
---|
22340.1010 |
22340.1011 |
22340.1012 |
22340.1038 |
22340.1039 |
22340.1040 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente