(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango de seguridad. (Números de pieza)

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango de seguridad.
  • Descuento por volumen

Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.
Asa de seguridad robusta (botón de presión no superpuesto). La forma de la empuñadura protege contra el uso involuntario del botón.

 

Ejemplo

Número de Parte
22350.1036
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8309.513.3248.217.427.5863Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perilla Temperatura min.(°C) 250 presiona el botón Acero inoxidable
Resorte Acero inoxidable Mango Acero inoxidable Versión de la manija Asa de seguridad
Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 22350.1036 de la serie Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango de seguridad..

Products like this...

Número de Parte
22340.1010
22340.1011
22340.1012
22350.1037
22350.1038
22350.1039
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)

10 Días

-----------
1 Pieza(s)

10 Días

-----------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5105.510.320611.621514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8359.513.3248.217.427.5863Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8409.513.3248.217.427.5863Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8459.513.3248.217.427.5863Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico