(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango en T.

Pasadores de Bolas - Autoblocantes, mango en T.
  • Descuento por volumen

Para fijar, bloquear, ajustar, cambiar y asegurar rápidamente. Desbloqueable rápida y fácilmente para conexiones repetidas con frecuencia.
Todas las versiones son resistentes a la corrosión. Cuando se utiliza acero inoxidable 1.4542: Pasador de alta resistencia, endurecido y resistente a la abrasión con alta capacidad de carga.
Versión con empuñadura ergonómica.

PDF

 

Ejemplo

Número de Parte
22340.0001
22340.0002
22340.0003
22340.0004
22340.0005
22340.0006
22340.0007
22340.0008
22340.0009
22340.0010
22340.0011
22340.0012
22340.0013
22340.0014
22340.0015
22340.0016
22340.0017
22340.0018
22340.0019
22340.0020
22340.0021
22340.0022
22340.0023
22340.0024
22340.0025
22340.0026
22340.0027
22340.0028
22340.0029
22340.0030
22340.0031
22340.0032
22340.0033
22340.0034
22340.0035
22340.0036
22340.0037
22340.0038
22340.0039
22340.0040
22340.0041
22340.0042
22340.0043
22340.0044
22340.0045
22340.0046
22340.0047
22340.0048
22340.0049
22340.0050
22340.0051
22340.0052
22340.0053
22340.0054
22340.0055
22340.0056
22340.0057
22340.0058
22340.0059
22340.0060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d1
(mm)
Dimensión l1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
Agujero de la ubicación
(mm)
Resistencia al corte, doble
(kN)
Material
1 Pieza(s)

12 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5105.511.8631.624.145.212.7514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5155.511.8631.624.145.212.7514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5205.511.8631.624.145.212.7514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5255.511.8631.624.145.212.7514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

5305.511.8631.624.145.212.7514Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

610711.8731.624.145.212.7621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

615711.8731.624.145.212.7621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

620711.8731.624.145.212.7621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

625711.8731.624.145.212.7621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

630711.8731.624.145.212.7621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

635711.8731.624.145.212.7621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

640711.8731.624.145.212.7621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

645711.8731.624.145.212.7621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

650711.8731.624.145.212.7621Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8209.514.78.235.826.951.515.8838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8259.514.78.235.826.951.515.8838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8309.514.78.235.826.951.515.8838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8359.514.78.235.826.951.515.8838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8409.514.78.235.826.951.515.8838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8459.514.78.235.826.951.515.8838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

8509.514.78.235.826.951.515.8838Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10201214.79.635.826.951.515.81060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10251214.79.635.826.951.515.81060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10301214.79.635.826.951.515.81060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10351214.79.635.826.951.515.81060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10401214.79.635.826.951.515.81060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10451214.79.635.826.951.515.81060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10501214.79.635.826.951.515.81060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

10601214.79.635.826.951.515.81060Acero inoxidable 1.4305
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------
1 Pieza(s)

10 Días

------------

Cargando…

 

Información básica

Tipo Tipo de palanca Temperatura max.(°C) -30 Temperatura min.(°C) 150
presiona el botón Acero inoxidable, negro Resorte Acero inoxidable Mango Aluminio, negro similar a RAL 9005
Versión de la manija Mango en T Conflict Minerals free si Cumple con REACH si

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico