(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· El hilo guía hembra en la punta de la herramienta organiza el sistema de inserción para un trabajo suave
· Puede mantener constante la profundidad de inserción con el collar de tope
· Fácil inserción gracias al efecto de rosca hembra guía
· Gire el mango en el sentido de las agujas del reloj para insertarlo en el orificio del tornillo
[Aplicaciones]
· Insertar bebedero
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
INP-M10-1.5
Categoría | Herramienta | Tornillo Tornillo Usado | M10×1.50 | Cantidad | 1 pieza |
---|---|---|---|---|---|
Código JAN | 4582167545120 | Código de pedido | 125-7251 | Masa(g) | 253 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo INP-M10-1.5 de la serie Insertos: herramienta de instalación de insertos roscados, tipo P.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente