(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Aplicaciones: Inserción/extracción
Categoría: Herramienta
Material: Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)
Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tipo tornillo para grifo: Unificar hilo (grueso)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las inserciones: kit de reparación de roscas de retroceso de la serie comercial, pulgadas gruesas, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
33048 |
33058 |
33068 |
33608 |
Cargando…
Categoría | Herramienta | Material | Acero inoxidable 304 | Unidad de ventas | Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de tornillo para grifo | Hilo unificado (grueso) | Aplicación | Inserción / Remoción |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente