(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de palanca de tipo de sujeción (Tipo de manija horizontal con palanca de liberación) TDK

Abrazadera de palanca de tipo de sujeción (Tipo de manija horizontal con palanca de liberación) TDK
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Los pasadores de calafateo (soporte) de acero inoxidable se utilizan en casi todos los modelos para uso a largo plazo.
[Aplicaciones]
· Óptimo para plantillas de inspección, plantillas de soldadura, otras plantillas de ensamblaje y plantillas de mecanizado.

スーパー 下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式 開​放​レ​バ​ー​付)​:関連画像

Número de Parte
TDKL38F
TDKS38F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fuerza de sujecion
(N)
Tamaño de perno de abrazadera Altura del brazo H
(mm)
Longitud del brazo L
(mm)
Tamaño de perno
(mm)
Longitud total
(mm)
Ángulo de transferencia del brazo de la abrazadera
(°)
Ángulo de dirección
(°)
Cantidad
(pieza)
Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3000M1056.585--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2800M6-46.340243909014967521348140490-6152380

Cargando…

  1. 1

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero Material del perno de sujeción Acero
Fuerza de sujeción (rango)(N) 2280~2999 Tipo de perno de punta Tornillo de acero Ajuste de la posición del perno de la punta Ajuste de deslizamiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico