(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
<Características>
· En casi todos los modelos se utilizan pasadores estampados (de soporte) de acero inoxidable para prolongar la vida útil.
<Aplicaciones>
· Óptimo para plantillas de inspección, soldadura, ensamblaje y mecanizado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TDA43F
Soporte de montaje | Base de brida | Fuerza de sujecion(N) | 2800 |
---|---|---|---|
Material del cuerpo | Acero | Tamaño de perno de abrazadera | M8 |
Material del perno de sujeción | Acero | Longitud del brazo L(mm) | 95 |
Fuerza de sujeción (rango)(N) | 2280~2999 | Tipo de perno de punta | Tornillo de acero |
Ajuste de la posición del perno de la punta | Ajuste de deslizamiento | Tamaño de perno(mm) | 65 |
Longitud total(mm) | 285 | Ángulo de transferencia del brazo de la abrazadera(°) | 90 |
Mostrar más | |||
Ángulo de dirección(°) | 72 | Cantidad(pieza) | 1 |
Código JAN | 4967521348157 | Código de pedido | 490-6063 |
Masa(g) | 500 | - | - |
Mostrar menos |
Soporte de montaje | Base de brida | Fuerza de sujecion(N) | 2800 | Material del cuerpo | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño de perno de abrazadera | M8 | Material del perno de sujeción | Acero | Longitud del brazo L(mm) | 95 |
Fuerza de sujeción (rango)(N) | 2280~2999 | Tipo de perno de punta | Tornillo de acero | Ajuste de la posición del perno de la punta | Ajuste de deslizamiento |
Tamaño de perno(mm) | 65 | Longitud total(mm) | 285 | Ángulo de transferencia del brazo de la abrazadera(°) | 90 |
Ángulo de dirección(°) | 72 | Cantidad(pieza) | 1 | Código JAN | 4967521348157 |
Código de pedido | 490-6063 | Masa(g) | 500 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TDA43F de la serie SUPER TOOL Abrazadera de sujeción, manija horizontal, TDA43F.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente