(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno hexagonal - M6 - M12, grueso【50-800 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Perno hexagonal - M6 - M12, grueso
  • Descuento por volumen

Características
· Perno hexagonal regular y ampliamente utilizado
· También están disponibles opciones de cromado brillante y acero inoxidable resistente a la corrosión

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BT-SS-0625

 
Número de Parte
BT-SS-0625
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Cantidad Código JAN Código de pedido Masa
(g)

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6251[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)[Cromado brillante] Acabado cromado brillante4.8-6004997265900045359-73514.09

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo tornillo Hilo completo Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Caja / paquete
Aplicación Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BT-SS-0625 de la serie Perno hexagonal - M6 - M12, grueso.

Products like this...

Número de Parte
BT-SS-0612
BT-SS-0615
BT-SS-0620
BT-SS-0630
BT-SS-0635
BT-SS-0640
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Material Tratamiento de superficies Clase de resistencia (acero) Clase de resistencia (inoxidable) Cantidad Código JAN Código de pedido Masa
(g)

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6121[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)[Cromado brillante] Acabado cromado brillante4.8-8004997265901769376-28663.78

700 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6151[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)[Cromado brillante] Acabado cromado brillante4.8-7004997265900021359-73343.74

600 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6201[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)[Cromado brillante] Acabado cromado brillante4.8-6004997265900038359-73423.57

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6301[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)[Cromado brillante] Acabado cromado brillante4.8-5004997265900052359-73693.93

450 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6351[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)[Cromado brillante] Acabado cromado brillante4.8-4504997265901783376-28823.97

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6401[Acero] Acero bajo en carbono (SWCH)[Cromado brillante] Acabado cromado brillante4.8-4004997265900069359-73773.86

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico