(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno hexagonal: equivalente de acero SWCH, clase 8.8, marca 7, M10 - M20, fino

Perno hexagonal: equivalente de acero SWCH, clase 8.8, marca 7, M10 - M20, fino
  • Descuento por volumen

Tornillo de clasificación de resistencia 7T (carga de tracción mínima 70 kgf / mm2).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HXN7-ST-MS10-20

Número de Parte
HXN7-ST-MS10-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 10 Longitud L (mm) 20 Forma detallada Estándar
Forma de orificio de montaje Ninguno Material Equivalente SWCH Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro
Tipo de cresta de hilo Bien métrica Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Aplicación Alta resistencia Clase de resistencia (acero) 8.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HXN7-ST-MS10-20 de la serie Perno hexagonal: equivalente de acero SWCH, clase 8.8, marca 7, M10 - M20, fino.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico