(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ligero, delgado y de carrera larga. Económico.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
XLSR-100 |
XLSR-100BC |
XLSR-150 |
Cargando…
Capacidad de carga (rango)(N) | 100.1~ | Método de alimentación | Mango | Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano |
---|---|---|---|---|---|
Material de mesa | Aleación de aluminio | Tratamiento de superficie de mesa | Anodizado negro satinado | Tipo | Etapas del eje X |
Superficie del escenario(mm) | 25 ×42 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente